Termékek közzététele
CLASSICS Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set
LAUFEN

CLASSICS Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set

Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH517CL4-1041
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-01-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)120
  • Szélesség (mm)800
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEnamel
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks