Termékek közzététele
CLEANET AURIA AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush
CLEANET AURIA AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush
CLEANET AURIA AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush
    LAUFEN

    CLEANET AURIA AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush

    AURIA Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, desinfection UV-light, silent flush
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH820842
    • TermékcsaládCleanet
    • TermékcsoportCLEANET AURIA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)395
    • Szélesség (mm)395
    • Mélység (mm)630
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    • Nettó tömeg (kg)35
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 leírásToilets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 19
    • OmniClass névWater Closets