Termékek közzététele
ALVIA Shower toilet FS BTW, (In-Tank, EN1717, swiss plug), incl. app, IOT and remote, auto-open, pre flush, UVC light, rimless
LAUFEN

ALVIA Shower toilet FS BTW, (In-Tank, EN1717, swiss plug), incl. app, IOT and remote, auto-open, pre flush, UVC light, rimless

Shower toilet FS BTW, (In-Tank, EN1717, swiss plug), incl. app, IOT and remote, auto-open, pre flush, UVC light, rimless
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH823162
  • TermékcsaládCleanet
  • TermékcsoportCLEANET ALVIA
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)485
  • Szélesség (mm)410
  • Mélység (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)50
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets