Termékek közzététele
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
Specifikáció
  • Compatible with:H891332|H891333|H891331|H891330|H926101
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH823332
  • TermékcsaládToilets
  • TermékcsoportKARTELL• LAUFEN
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)370
  • Szélesség (mm)430
  • Mélység (mm)560
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 leírásWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets