Termékek közzététele
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
    LAUFEN

    MODERNA S Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm

    Floorstanding WC Silent flush/'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical max 260mm
    Specifikáció
    • Compatible with:H827081|H890540|H896545|H890541|H896546
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóH824544
    • TermékcsaládToilets
    • TermékcsoportMODERNA S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)650
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeSvájc
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 leírásWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets