Termékek közzététele
SONAR Floorstanding bidet
LAUFEN

SONAR Floorstanding bidet

Floorstanding bidet
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH832341
  • TermékcsaládSONAR
  • TermékcsoportFS Bidet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)430
  • Szélesség (mm)370
  • Mélység (mm)540
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeAusztria
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBidets
  • UNSPSC kód30181502
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 leírásBidets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
  • OmniClass szám23-31 23 00
  • OmniClass névBidets