Termékek közzététele
LUA Shelf, made from sanitary ceramic, 500 mm
LAUFEN

LUA Shelf, made from sanitary ceramic, 500 mm

Shelf, 50 cm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH870081
  • TermékcsaládLUA
  • TermékcsoportAccessories
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-30
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)135
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeCsehország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom shelves
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass szám23-31 25 00
  • OmniClass névToilet and Bath Specialties