Termékek közzététele
LUA WC seat without cover
LAUFEN

LUA WC seat without cover

WC seat without cover, Chrom hinges
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH891084
  • TermékcsaládLUA
  • TermékcsoportSeat
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-01-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)45
  • Szélesség (mm)365
  • Mélység (mm)445
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSvájc
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 leírásWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 19 17
  • OmniClass névWater Closet Seats