Termékek közzététele
INEOLINK WC element 980
LAUFEN

INEOLINK WC element 980

PreWall WC element INEOLINK 980
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóH9271040000001
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-12-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)980
  • Szélesség (mm)525
  • Mélység (mm)155
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)10.96
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC010145
  • ETIM-névDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING