Termékek közzététele
Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
    Legrand

    Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire

    Self-contained Evacuation LEDs luminaire, 45lm 1h, IP43 IK07, SATI addressable, for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a plug-in mounting bracket with automatic terminal connection Recessed with accessory ref. 0 626 94 Installable directly on the hook of the old luminaires since 1998 Lighting by the slice ref. 0 626 75 Increased visibility functionality and evacuation lighting marking For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Specifikáció
    • very low power consumption (0,5 W) certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Mh batteries with low impact on the environment
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLG-BAES-Evacuation-SATI-Adressable
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)125
    • Szélesség (mm)225
    • Mélység (mm)45
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPolikarbonát
    • Nettó tömeg (kg)400
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC kód391117
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_08_28
    • Uniclass 2015 leírásEmergency exit devices
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névEmergency Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 13
    • OmniClass névEmergency Lighting

    Termék elérhetősége

    Európa