Termékek közzététele
URALIFE self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
Legrand

URALIFE self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire

Self-contained LEDs luminaire, 45lm 1h, IP43 IK07, SATI addressable, connected, for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a removable mounting bracket with automatic terminal connection recessed with signal plate with accessory ref. 168,112 recessed in clean room with accessory ref. 400 051 LED evacuation luminaire For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikáció
  • very low power consumption (0.5 W) Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLG-Uralife-BAES-Evacuation-SuperSATI
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)117.9
  • Szélesség (mm)239.14
  • Mélység (mm)55.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolikarbonát
  • Nettó tömeg (kg)646
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
  • UNSPSC kód391117
  • Uniclass 2015 kódPr_30_36_08_28
  • Uniclass 2015 leírásEmergency exit devices
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névEmergency Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 13
  • OmniClass névEmergency Lighting