Termékek közzététele
URAPROOF self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
Legrand

URAPROOF self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire

Self-contained LEDs luminaire, 45lm 1h, IP66 IK10, SATI addressable, connected, for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a removable mounting bracket with automatic terminal connection LED evacuation luminaire For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikáció
  • very low power consumption Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Equipped with a repositionable and recyclable universal label allowing to realize the main directions of evacuation signaling Power 230 V ~ - 50/60 Hz
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLG-Uraproof-BAES-Evacuation-SuperSATI
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)118
  • Szélesség (mm)239
  • Mélység (mm)55
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolikarbonát
  • Nettó tömeg (kg)884
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Vészhelyzet és biztonság
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névEmergency lighting and accessories
  • UNSPSC kód391117
  • Uniclass 2015 kódPr_30_36_08_28
  • Uniclass 2015 leírásEmergency exit devices
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névEmergency Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 13
  • OmniClass névEmergency Lighting