Termékek közzététele
Table Altudo acoustic linoleum 70x60 cm black frame
Table Altudo acoustic linoleum 70x60 cm black frame
    Lekolar

    Table Altudo acoustic linoleum 70x60 cm black frame

    A height-adjustable student table 71-111 cm. The gas piston is regulated via a lever on the side. Adjustable paws on front legs. The upper part of the stand is chromed and the lower part is powder coated. Bag hook is mounted in the stand, hidden under the table top. Table top in acoustic linoleum.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító130724
    • TermékcsaládAltudo
    • TermékcsoportTable
    • Megjelenés dátuma2022-02-11
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)600
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok