Termékek közzététele
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window
LTBL/TOP TURN Window

    LTBL/TOP TURN Window

    In our coordinated and harmonised range of products, the windows and sliding doors are a perfect match. The sash’s narrow profile increase the flow of light. Concealed hinges and visible fittings in brushed stainless steel add to the solid and elegant design. The stainless steel handles is of a unique Let there be light design.
    Specifikáció
    • Top turn wooden window Exterior aluminum cladding as option. U-value 1,2 standard, down to 0,9 as option. Concealed hinges. Handles of brushed stainless steel, unique Let there be light design. Frame depth: 105mm (115mm aluminum cladding)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLTBL-TOP-TURN
    • TermékcsaládLet There Be Light
    • TermékcsoportWindows
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-03-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1400
    • Szélesség (mm)1400
    • Mélység (mm)105
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódEF_25_30
    • Uniclass 2015 leírásDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Windows
    • OmniClass szám23-17 13 15 23
    • OmniClass névWood Casement Windows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika Európa Ázsia