Termékek közzététele
24" x 96" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package
Liberty Pumps

24" x 96" 2 hp Pre-Assembled Simplex Grinder Package

  • 2 hp.
  • 1 1/4" Discharge

For residential and commercial applications, the 2496LSG is a complete factory assembled simplex grinder package featuring the LSG200-Series 2 hp Omnivore® grinder pump. All internal brackets, floats, guide-rail base and discharge piping is pre-installed at the factory saving hours of labor at the job site.

Features

  • Factory assembled simplex grinder package with 24" X 96" fiberglass basin and Omnivore® Grinder Pump
  • 2 hp grinder pump available in various voltages
  • Anit-flotation collar
  • Solid, heavy-duty fiberglass cover (optional black steel, solid)
  • GR20 guide rail assembly
  • Galvanized guide rail piping (stainless optional)
  • All internal piping and brackets pre-mounted
  • Floats are pre-mounted at factory-set levels
  • All stainless steel fasteners
  • 1-1/4" schedule 80 PVC discharge piping with ball valve and check valve
  • (NEMA 4x simplex panel with alarm on 2496LSG)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólibertypumps-2496series
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportPumps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-09-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜvegszál
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • UNSPSC névSewage pumps
  • UNSPSC kód40151517
  • CSI MasterFormat 2014 kód33 32 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 névPackaged Sewage Grinder Pumping Units
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste