Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
libertypumps/products/843dba5a-080f-453d-a564-99a2d82e8489
Kezdőlap
Kategóriák
Vízvezeték-szerelés
Pumpák
GR3-ANSI Series Guide Rail Base for LGV, LGH, 2LE, XLGV, XLGH Pumps
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Liberty Pumps
Követés
GR3-ANSI Series Guide Rail Base for LGV, LGH, 2LE, XLGV, XLGH Pumps
Fits LGV, LGH, 2LE, XLGV and XLGH-Series Pumps
Heavy cast iron construction
Single guide pipe design with auto-align feature
Hazardous location models available with bronze claw
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Class 30 heavy cast iron construction
Sized for 2” rail pipes (not included)
Durable nitrile sealing grommet
Upper stainless steel rail support and mid support bracket included
Powder coated for corrosion resistance
Available in 3” ANSI
®
Maximum pump weight 750 lbs (340 kg)
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
libertypumps-gr3-series
Termékcsalád
Plumbing
Termékcsoport
Pump Components
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2021-11-24
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.libertypumps.com/lep/products/c/guide-rails/p/gr3-ansi
Szerelési útmutató
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Installation%20Manuals/English/6000000_EN.pdf
Műszaki leírás
https://www.libertypumps.com/Portals/0/Files/LEP/Engineering%20Specifications/English/GR3%204_EN.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Öntöttvas
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Vízvezeték-szerelés - Pumpák
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
Liberty Pumps
Elevator Sump Pump System OilTector®
4.8
(
10
)
Letöltés
Liberty Pumps
36" x 60" 2 hp Duplex Grinder Package
Letöltés
Liberty Pumps
LCU-PR20S, 115V Plenum Rated Condensate Pumps
Letöltés
Wilo USA LLC
Weil Pump - Series 1400 Submersible Quick Remove Wastewater Pump
Letöltés
Liberty Pumps
1/2 hp Commercial Drain Pump
5.0
(
13
)
Letöltés
Liberty Pumps
1100-Series, 30" x 36" Duplex Sewage Ejector System
Letöltés