Termékek közzététele
GR4NS-ANSI Series Guide Rail Base for 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE, 3XLM Pumps
Liberty Pumps

GR4NS-ANSI Series Guide Rail Base for 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE, 3XLM Pumps

  • Fits 3LV, 3LE, 3LM, 3LEV, 3XLV, 3XLE and 3XLM-Series Pumps
  • Heavy cast iron construction
  • Single guide pipe design with auto-align feature
  • Hazardous location models available with bronze claw
Specifikáció
    • Class 30 heavy cast iron construction
    • Sized for 2” rail pipes (not included)
    • Durable nitrile sealing grommet
    • Upper stainless steel rail support and mid support bracket included
    • Powder coated for corrosion resistance
    • Available in  4” ANSI®
    • Maximum pump weight 750 lbs (340 kg)
    • Non-sparking “NS” models feature bronze claw for installation in hazardous locations


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólibertypumps-gr4ns-ANSI-series
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportPump Components
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-11-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák