Termékek közzététele
XLE70-Series 3/4 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps
Liberty Pumps

XLE70-Series 3/4 hp Explosion Proof Submersible Sewage Pumps

  • 3/4 hp
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

Liberty's XLE70-series cast iron sewage pump is an explosion-proof pump for use in hazardous locations. It is Class 1, Division 1 Groups C & D and Class 1, Zone 1 and Group IIA and IIB certified. Providing a dual 2" or 3" discharge, 2" solids-handling, and 2 vane semi-open cast iron impeller. A bronze impeller is optional for this model.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólibertypumps-xle70
  • TermékcsaládPlumbing
  • TermékcsoportPumps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-05-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok