Termékek közzététele
Accessory Storage Rack

Accessory Storage Rack

The Life Fitness Accessory Storage Rack offers storage for a variety of training accessories. It helps keep facilities well organized and is perfect for a small training space that makes use of accessories.
Specifikáció
  • Product Code: SAR Footprint (L x W x H): 36” x 25” x 67” (metric cm: 94 x 66 x 171) Base Unit Only Recommended Live Area (L x W x H): 37” x 50” x 84” (metric cm: 94 x 127 x 214) Base Unit Only Machine Weight: 190 lbs (86 kg) Max Training Weight: 1,216 lbs (552 kg)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóaccessory-storage-rack
  • TermékcsaládAccesories
  • TermékcsoportStorage Rack
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Beltéri edző felszerelések
  • Uniclass 2015 kódSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 leírásGymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 névExercise Equipment
  • OmniClass szám23-21 31 00
  • OmniClass névFitness and Exercise Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika