Termékek közzététele
Atmos Treadmill

Atmos Treadmill

The Life Fitness Atmos Treadmill delivers trusted Life Fitness cardio equipment performance in a refined, space-efficient design for hotel and apartment gyms. Purpose-built for environments where space, durability, and ease of use matter, Atmos brings professional cardio performance to places where people live and stay.

Specifikáció
  • Consoles: SL, SE4 16" Dimensions (L x W x H): 82" x 32" x 60.8" (208.3 x 81 x 155 cm) with SL | 82" x 32" x 61.4" (208.3 x 81 x 156 cm) with SE4 Unit weight: 370 lbs (168 kg) Max User Weight: 400 lbs (181 kg) Color options: Smooth Charcoal Speed: 0-12 mph / 0-19 km/h Incline: 0-15% Surface: FlexDeck® Shock Absorption System (8 lifespring shock absorbers) Running Surface: 22 x 60" (56 x 152 cm) Rollers: 2.5" (6.35 cm) precision crowned steel rollers, front and back Step-up height: 7.5" (19 cm) Motor: Motor System 4-HP AC Continuous Duty (8-HP Peak Duty) Motor Contact Heart rate: No Side Handrails: 24" / 61 cm Watter Bottle Holders: 2 Accessory Tray: Integrated Safety: Mechanical stop button, E-Stop landyard Transport Wheels: Front wheels Levelers: Adjustment levelers for product stability Power Requirements: All treadmills require a dedicated electrical circuit line, neutral, ground, and a single dedicated circuit breaker per unit. 120V, 20A or 230V, 10A (varies per country) outlets are required in most regions; Japan 100V, 20A or 200V, 10A outlets; Japan 100V, 20A or 200V, 10A outlets.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóatmos-treadmill
  • TermékcsaládAtmos
  • TermékcsoportTreadmill
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-09-23
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaSport és szabadidő - Beltéri edző felszerelések
  • Uniclass 2015 kódSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 leírásGymnastics and exercising equipment systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 66 13
  • CSI MasterFormat 2014 névExercise Equipment
  • OmniClass szám23-21 31 00
  • OmniClass névFitness and Exercise Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika