Termékek közzététele
Lorell LLR60672 Flipper Training Table
Lorell

Lorell LLR60672 Flipper Training Table

Versatile, economical flipper table is perfect for the training or conference room. Rectangular top flips back with a simple lever mechanism to nest with other Flipper Training Tables for space-saving storage. 1" thick top is made of vacuum-formed PVC with radius edges and rounded corners. A plastic grommet is positioned near both ends for convenient cord management. Included frame with perforated modesty panel is made of black powder-coated steel. TAA-compliant table rolls easily on four 2" casters (two locking).

As Featured on Amazon.com

Specifikáció
  • PRODUCT INFORMATION

    Table Top Length: 60"
    Table Top Width: 24"
    Table Top Thickness: 1"
    Table Top Shape: Rectangle
    Edge Style: Radius
    Number of Casters: 4
    Caster Size: 2"
    Caster Type: Locking Wheels
    Application/Usage: Training, Conferencing
    Frame Color/Finish: Powder Coated
    Top Color/Finish: Silver
    Frame Material: Steel
    Top Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
    Features: Cord Management, Modesty Panel

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLorell-LLR60672-Flipper-Training-Table
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportTable
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2019-02-13
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)29.5
  • Szélesség (hüvelyk)60
  • Mélység (hüvelyk)24
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai asztalok
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 11 00
  • OmniClass névCommercial Furniture