Termékek közzététele
(CPG) Parking Garage Fixture
LSI Industries

(CPG) Parking Garage Fixture

The LSI Compact Parking Garage Series CPG is designed for parking garage applications. Housing is die cast aluminum and hinged for quick and easy mounting and maintenance. The CPG optic was engineered specifically for parking garages with a distribution pattern created to optimize fixture spacing and reduce fixture counts. Surface and pendant mounting capable with lumen packages of 3K, 5K, 7K and 10K make CPG flexible for a variety of mounting heights.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-cpg-parking-garage
  • TermékcsaládOutdoor Lighting
  • TermékcsoportGarage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-05-11
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)5.5
  • Szélesség (hüvelyk)16.5
  • Mélység (hüvelyk)16.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)19
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 16
  • CSI MasterFormat 2014 névParking Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring