Termékek közzététele
L40U LED pendant (L40U-STM)
L40U LED pendant (L40U-STM)
    Signify

    L40U LED pendant (L40U-STM)

    1.6/5 csillag1.6(7 vélemény)
    The L40U luminaires feature a one-piece square tapered cast aluminum housing, with a sealed optical system. The cast-aluminum hood includes a photoelectrical hiding decorative finial, assembled on the housing using two built-in hood hinges.
    Specifikáció
    • Product Benefits:
      • Protected against moisture, dust and insects
      • Quick and easy maintenance
      • Suitable for a variety of applications
      Product Features:
      • IP66 rated optical system
      • Toolless access to internal components
      • Various optics available
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóL40U_LED_pendant_L40U-STM
    • TermékcsaládLumec
    • TermékcsoportOutdoor luminaires - Urban
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-09-12
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész