Termékek közzététele
(ENM4) Enterprise – Decorative Post Top
LSI Industries

(ENM4) Enterprise – Decorative Post Top

Featuring LSI’s high-performance LED optical system, the Enterprise is designed for illuminating pathways, walkway areas and campus sites. Its modern look complements contemporary architectural design elements of a site. These fixtures provide improved photometric performance and save up to 80% in energy usage when compared to existing HID.

Please visit product site for more fixture documents and published reports.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-enm4
  • TermékcsaládOutdoor Lighting
  • TermékcsoportDecorative & Post Top
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2016-09-15
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)31.19
  • Szélesség (hüvelyk)25.25
  • Mélység (hüvelyk)25.25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)64
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 23
  • CSI MasterFormat 2014 névArea Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring