Termékek közzététele
(XPG4) Parking Garage Fixture
LSI Industries

(XPG4) Parking Garage Fixture

Packed with performance choices, LSI’s XPG4 parking garage fixture delivers uniform lighting with vertical illumination, full cutoff and low glare for maximum “seeability” for drivers and pedestrians. In addition, the LEDs work very well with security and surveillance video cameras to create an even greater sense of safety. The XPG4 fixtures include a number of features to save energy, installation and maintenance costs. The XPG4 has a minimum of 60,000 to 100,000 hours of expected life, depending on the ambient temperature of the installation. The Universal Quick Mounting plate ensures easy installation and accurate alignment. Polycarbonate vandal shield and bird guard accessories are available.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólsi-out-pkg-gar-xpg4
  • TermékcsaládOutdoor Lighting
  • TermékcsoportGarage
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-11-16
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)5.5
  • Szélesség (hüvelyk)16.5
  • Mélység (hüvelyk)16.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)19
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Kültér
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • ETIM-kódEG000027
  • ETIM-névLuminaires
  • UNSPSC névLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC kód3911
  • Uniclass 2015 kódEF_70_80
  • Uniclass 2015 leírásLighting
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 56 16
  • CSI MasterFormat 2014 névParking Lighting
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II kódD5020
  • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring