Termékek közzététele
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
POP RECESSED REGRESSED, Square
    Lumenwerx

    POP RECESSED REGRESSED, Square

    Pop Recessed Regressed Square is a flexible, elegant, low-glare luminaire available in 10 different sizes. Its innovative, precision-crafted Uniform Lambertian Optic (ULO) allows all models to have a Uniform Glare Rating (UGR) of <19, beneficial for creating well-balanced, low glare architectural spaces. The fixture can be integrated in various grid ceiling and gypsum board setups. Pop Regressed Square comes in Chromawerx Sola and Duo , as well as Static White and BIOS.

    Specifikáció
    • SIZE: 6" X 6" - 6" X 2' - 6" X 4' - 1' X 1' - 1' X 2' - 1' X 4' - 2' X 2' - 2' X 4' - 4' X 4' - 20" X 60"

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, BIOS, DUO , SOLA, RED SOLID, GREEN SOLID, BLUE SOLID

      MOUNTING: RECESSED

      OPTICS: ULO

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPORRGSQ
    • TermékcsaládRecessed
    • TermékcsoportPop Recessed
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-07
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeKanada
    • Gyártás helyeKanada
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Világítás
    • IFC besorolásvilágítási alkatrész
    • UNSPSC névRecessed lighting
    • UNSPSC kód39111505
    • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 leírásRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névInterior Lighting
    • OmniClass szám23-35 47 11
    • OmniClass névLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD5020
    • CSI Uniformat II névLighting & Branch Wiring

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből