Termékek közzététele
Lundhs Antique Wall Tiles

Lundhs Antique Wall Tiles

LUNDHS Antique is a pure natural brown stone with blue/purple crystals. Unlike artificial building materials, LUNDHS Antique gives a unique appearance that can only be found in a natural material. It is a 100% natural stone, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles with a selection of finishes and sizes suitable for wall decoration and paneling. To ensure a required level of consistency regarding colour and quality, it is carefully selected with a limited distribution from Lundhs. Available surface finishes: * Polished (smooth glossy surface) * Honed (smooth matte surface) * Silk (light textured matte surface)

Lépjen kapcsolatba a Lundhs Real Stone céggel

Specifikáció
  • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Available as "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed. Weight 2700 kg/m3 .
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLundhs_Antique_Wall_Tiles
  • TermékcsaládWall panels/Tiles
  • TermékcsoportFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-04
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyag
  • Másodlagos anyag
  • Tervezés helyeNorvégia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
  • IFC besorolásFelszín
  • UNSPSC névWall finishing materials
  • UNSPSC kód301615
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 leírásNatural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 névStone Tiling
  • OmniClass szám23-15 15 13 11
  • OmniClass névNatural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika