Termékek közzététele
Lundhs Karelia Red Wall Tiles

Lundhs Karelia Red Wall Tiles

LUNDHS Karelia Red is a 100% natural material from the mountains in south east of Finland, quarried by Palin Granit. It is a coarse-grained, dark red material suitable for medium to large building projects. The stone is refined into tiles with a selection of finishes and sizes for walls. It is suitable for both residential and commercial use, with a high abrasion resistance and no issues with staining. The material is one of the Finnish classics and highly popular worldwide, particularly in the Far East.

Available in three different finishes:
Polished (smooth, glossy)
Caress (textured, glossy)
Silk (textured, matte)

Lépjen kapcsolatba a Lundhs Real Stone céggel

Specifikáció
  • Natural stone from Finland, Granite. Available in "cut to size" for large projects upon request. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Caress. Weight 2630 kg/m3.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLundhs_Karelia_Red_Wall_Tiles
  • TermékcsaládWall panels/Tiles
  • TermékcsoportFor indoor walls, dry and wet rooms
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-04
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyag
  • Másodlagos anyag
  • Tervezés helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
  • IFC besorolásFelszín
  • UNSPSC névWall finishing materials
  • UNSPSC kód301615
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_14_56
  • Uniclass 2015 leírásNatural stone panels
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 33
  • CSI MasterFormat 2014 névStone Tiling
  • OmniClass szám23-15 15 13 11
  • OmniClass névNatural Stone Wall Tiles
  • CSI UniFormat II kódC3010
  • CSI Uniformat II névWall Finishes

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika