Termékek közzététele
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles
Lundhs Royal Wall Tiles

    Lundhs Royal Wall Tiles

    LUNDHS Royal is a natural stone with large bright blue crystals on a greyish background. It is a 100% natural material, quarried from the mountain, then cut into panels/tiles in a selection of finishes and sizes suitable for wall decoration and paneling. LUNDHS Royal gives the wall a lively luminous appearance, without being lavish. Available in four different surface finishes: * Polished (smooth, glossy) * Caress (textured, glossy) * Silk (textured, matte) * Honed (smooth, matte)

    Lépjen kapcsolatba a Lundhs Real Stone céggel

    Specifikáció
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Cut to size for large projects. Available in pre-produced sizes (mm): 305x305, 305x610, 400x400, 400x600, 800x400, 600x600, 600x1200. Thickness; 10mm, 12mm, 15mm. Recommended suface finishes: Polished, Silk/Leather, Honed, Caress Weight 2730 kg/m3 .
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLundhs_Royal_Wall_Tiles
    • TermékcsaládWall panels/Tiles
    • TermékcsoportFor indoor walls, dry and wet rooms
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-04
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyag
    • Másodlagos anyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Csempe
    • IFC besorolásFelszín
    • UNSPSC névWall finishing materials
    • UNSPSC kód301615
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_14_56
    • Uniclass 2015 leírásNatural stone panels
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 30 33
    • CSI MasterFormat 2014 névStone Tiling
    • OmniClass szám23-15 15 13 11
    • OmniClass névNatural Stone Wall Tiles
    • CSI UniFormat II kódC3010
    • CSI Uniformat II névWall Finishes

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika