Termékek közzététele
Lundhs Baltic Brown Countertop
Lundhs Baltic Brown Countertop

    Lundhs Baltic Brown Countertop

    LUNDHS Baltic Brown is a dark brown, coarse-grained granite extracted from two quarries located in the Ylämaa area in Finland. It is a classic and well known material quarried by Palin Granit. LUNDHS Baltic Brown is quarried in very large quantities, making it ideal for large-scale building projects. It is also a popular material for interior decoration, kitchen countertops and tiles.

    WORKTOP QUALITIES: Heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance.

    LUNDHS Baltic Brown for worktops/countertops is available in two different surface finishes;

    * POLISHED; A high gloss polished finish.

    * SILK/LEATHER; An elegant matte and lightly structured finish.

    Lépjen kapcsolatba a Lundhs Real Stone céggel

    Specifikáció
    • Natural stone from Finland. Stone type: Granite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2680 kg/m3.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLundhs_Baltic_Brown_Countertop
    • TermékcsaládCounterop material
    • Termékcsoport kitchen, bathroom, reception
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-01-04
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyag
    • Másodlagos anyag
    • Tervezés helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásAnyag
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCountertops
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 11
    • OmniClass névResidential Kitchen Specialty Casework

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika