Termékek közzététele
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop

    Lundhs Blue Countertop

    4.6/5 csillag4.6(5 vélemény)
    LUNDHS Blue has a blue background colour garnished with clear blue and silver crystals. Its distinctive colour blend and material quality makes it a great option for your kitchen or bathroom worktop, flooring, and different kinds of interior decoration. WORKTOP QUALITIES: A worksurface made of LUNDHS Blue is heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance. LUNDHS Blue for worktops/countertops is recommended in two different surface finishes; * POLISHED; A high gloss polished surface reflects the light beautifully, mirroring the surroundings and making the blue crystals sparkle. * SILK/LEATHER; A silk/leather surface has an elegant matte and lightly structured finish. This provides a more soft and subtle look than a high gloss finish. Beneath the texture, crystals still catch the light and sparkle gently.

    Lépjen kapcsolatba a Lundhs Real Stone céggel

    Specifikáció
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2730 kg/m3.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLundhs_Blue_Countertop
    • TermékcsaládCounterop material
    • Termékcsoport kitchen, bathroom, reception
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2017-01-04
    • Verziószám2
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyag
    • Másodlagos anyag
    • Tervezés helyeNorvégia
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
    • IFC besorolásAnyag
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter tops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCountertops
    • OmniClass szám23-21 19 15 33 11
    • OmniClass névResidential Kitchen Specialty Casework

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika