Termékek közzététele
Lundhs Baltic Green Countertop

Lundhs Baltic Green Countertop

LUNDHS Baltic Green is a dense and uniform, deep green granite with medium-sized rounded grains. It is quarried from the mountains in south east of Finland by Palin Granit. The stone is well suited for countertops, interior decoration, monuments, and small to medium-sized building projects, LUNDHS Baltic Green maintains its spectacular color even in outdoor conditions.

WORKTOP QUALITIES: Heat-, scratch-, stain-, and water-resistant, easy to clean and require a minimum of maintenance. 

LUNDHS Baltic Green for worktops/countertops is available in two different surface finishes;

* POLISHED; A high gloss polished finish.

* SILK/LEATHER; An elegant matte and lightly structured finish.


Lépjen kapcsolatba a Lundhs Real Stone céggel

Specifikáció
  • Natural stone from Finland, Granite. 
    Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm.
    Thickness; 20mm or 30mm.
    Weight 2680 kg/m3.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóLundhs_Baltic_Green_Countertop
  • TermékcsaládCounterop material
  • Termékcsoport kitchen, bathroom, reception
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-04
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyag
  • Másodlagos anyag
  • Tervezés helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Counter tops
  • IFC besorolásAnyag
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_30_18
  • Uniclass 2015 leírásCounter tops
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 36 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCountertops
  • OmniClass szám23-21 19 15 33 11
  • OmniClass névResidential Kitchen Specialty Casework

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika