Termékek közzététele
Architrave Keypad with Backbox
Architrave Keypad with Backbox

    Architrave Keypad with Backbox

    The Architrave style keypad is sleek and compact. It fits where other keypads won't, including door jambs and other millwork.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Specifikáció
    • Width 1.29"
      Height 3.825"
      Depth 2.75"
      Finish
      Matte White | Satin Brass | Bright Chrome | Bright Brass | Antique Brass | Antique Bronze | Satin Chrome | Satin Nickel | Bright Nickel | Gold Plated | Clear Anodized | Black Anodized | Brass Anodized
      Mount Type Surface Mount
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Lamp Technology LED

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-architrave-keypad
    • TermékcsaládLighting Controls
    • TermékcsoportHomeWorks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-26
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)3.82
    • Szélesség (hüvelyk)1.29
    • Mélység (hüvelyk)2.75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
    • IFC besorolásTárgy
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 névIntegrated Multipreset Modular Dimming Controls
    • OmniClass szám23-35 37 17
    • OmniClass névDimmer Control Switches

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada