Termékek közzététele
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module
Energi Savr Node 0–10 V- Power Module

    Energi Savr Node 0–10 V- Power Module

    4-zone ESN for 0–10 V-/ Switching lighting loads Features • 0-10 V- power module can be used in an Athena system. • Includes QS link for seamless integration of lights and control. • Auto sink and source capability for 0–10 V- outputs. • Buttons on the module provide override control. • LEDs on the module provide diagnostic information. • 0–10 V- power module can be used for 0–10 V- and switching applications only. • Emergency contact closure input (CCI). • Power failure memory automatically returns the outputs to the levels they were set to prior to a power outage. • Switched outputs utilize latching relays to maintain relay state if control power is lost. • 0-10 V- fixtures used with this ESN must support switching power to turn on/off.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-athena-qsn-4t5-120-d
    • TermékcsaládLighting Controls
    • TermékcsoportAthena
    • Megjelenés dátuma2021-12-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)3.53
    • Szélesség (hüvelyk)6.37
    • Mélység (hüvelyk)2.38
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektronika - Controls

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada