Termékek közzététele
EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver

EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver

EcoSystem™ 4-button wall controls offer pre-set light scenes, in addition to dimming. This control can be set to provide light in 25 percent increments. Alternatively, the control can define 4 scenes, such as a low safety light during presentations, a white board highlight for formal meetings, 80% light for conversations, and full intensity for detail work and cleaning.

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • Finish White Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Ivory Gloss
    Dimming / Dimmer Yes
    Type Ballast or Module Control
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Height 4.7"
    Voltage 20 V
    Width 3"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-cc-4brl
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportEcoSystem™ Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2010-05-28
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting Control Devices
  • OmniClass szám23-35 00 00
  • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment