Termékek közzététele
Homeworks Control Panels
Homeworks Control Panels

    Homeworks Control Panels

    Control panels are available in two different sizes, each of which may be either

    surface-mounted or recess-mounted in an electrical closet or other equipment room. The
    number of control panels—and the types of components within them—may be specified to fit the size, lighting plan, and design of a home. Control panels may be distributed throughout the home for added flexibility during installation of the line-voltage wiring.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Specifikáció
    • PNL-5

      Width 15.875"
      Height 32.5"
      Depth 3.875"
      Mount Type Surface-Mount | Recess-Mount
      Environment Indoor Use Only
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V


      PNL-8

      Width 15.875"
      Height 59.5"
      Depth 4.125"
      Mount Type Surface-Mounted | Recess-Mounted
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Voltage 120 V

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-controlpanels-homeworks
    • TermékcsaládLighting Controls
    • TermékcsoportHomeWorks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-30
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 26
    • CSI MasterFormat 2014 névLighting Control Panelboards
    • OmniClass szám23-35 25 23
    • OmniClass névElectrical Control Panels

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada