Termékek közzététele
Low-Voltage Enclosure 21"
Low-Voltage Enclosure 21"

    Low-Voltage Enclosure 21"

    The 21-inch low-voltage enclosure provides a compact housing for mounting up to two HomeWorks® QS processors or up to two system interfaces and up to five wire landing boards (QS-WLB). The enclosure accepts one 120 V~ (HQ-LV21-120) or 220-240 V~ (L-LV21-230) feed to power the panel, which is self-contained in an enclosed area, thus allowing access to only the low-voltage connections when the enclosure cover is removed.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Specifikáció
    • Width 14.375"
      Height 21"
      Depth 4.088"
      Mount Type Surface-Mounted
      Environment Indoor
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Primary Material Powder Coated Metal
      Warranty 8 year
      Voltage 120 V | 220 V to 240 V

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-hq-lv21-homeworks
    • TermékcsaládLighting Controls
    • TermékcsoportHomeWorks
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-30
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)21
    • Szélesség (hüvelyk)14.38
    • Mélység (hüvelyk)4.09
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elosztás
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Cabinets and Enclosures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada