Termékek közzététele
Contract Roller Shades

Contract Roller Shades

With the right fabric, Lutron high-quality, commercial-grade manual shades can help protect building occupants from harmful glare and uncomfortable thermal gain. While manual shades do require that occupants take an active role in managing daylight and glare, with the right fabric they can economically and effectively control daylight and preserve views.

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • Features
    • Geared clutch provides smooth operation
    • Aluminum tube: no rust stains on the fabric from cut tube ends
    • Covers windows up to 10 ft (3.05 m) wide*
    • Covers windows up to 15 ft (4.57 m) tall*
    *Fabric selection may limit the maximum size of a shade.
    Use Lutron myProjects to determine shade size and fabric
    selection compatibility
    • 3/4 in (19 mm) symmetrical light gaps**
    **At high aspect ratio (tall and narrow) shade sizes, Lutron may
    increase the size of the light gaps to compensate for the
    increased probability of telescoping.
    • Operating environment: 32° -104° F (0° -40° C);
    0%-90% humidity, non-condensing
    • Covered by Lutron Shading Solutions standard warranty; see:
    lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Window Systems Warranty.pdf

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-roller-contract
  • TermékcsaládShades
  • TermékcsoportContract Rollers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-22
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_07_72
  • Uniclass 2015 leírásRoller blinds
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 24 13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoller Window Shades
  • OmniClass szám23-17 21 13 17 13
  • OmniClass névRoller Shades

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok