Termékek közzététele
Sivoia QS Triathlon Roller Shades
Sivoia QS Triathlon Roller Shades

    Sivoia QS Triathlon Roller Shades

    Sivoia QS Triathlon is the most fashionable, flexible and affordable motorized shading system available today. This battery-powered solution offers industry-leading battery life for easy installation and maintenance, perfect for retrofit applications. Available in new roller shade or insulating honeycomb styles, these shades have a wide variety of beautiful fabric colors and textures to meet the functional and aesthetic needs of any space. Able to work as a standalone or system solution, these shades can be controlled at the touch of a button.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Specifikáció
    • Mount Type Inside Mount | Outside Mount On Trim | Outside Mount Above Trim
      Fabric Options Sheer | Translucent | Blackout | Regular | Railroaded | Railroaded with seam
      Operation Wireless
      Height 3.00" to 4.94"
      Depth 2.7" to 4.5"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-triathlon-roller
    • TermékcsaládShades
    • TermékcsoportSivoia QS Triathlon
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTextil
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 névRoller Window Shades
    • OmniClass szám23-17 21 13 17 13
    • OmniClass névRoller Shades

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok