Termékek közzététele
Panel Link to QS Link Translator

Panel Link to QS Link Translator

The panel link to QS link translator provides an interface

for legacy remote power modules and

specification-grade panels.

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • Features

    • Panel link translator is compatible with the HomeWorks

    QSX system.

    • Includes QS link for integration and control of most

    legacy dimmer cards and module panels.

    • One for one replacement for each module interface and

    specification-grade panel interface.1

    • Powered by existing 24 V~ transformer or 24 V-.

    • LEDs display diagnostic information.

    • Buttons provide local control of all non-motor switch

    legs.

    • Supports manual override.

    • Power failure memory automatically returns the switch

    legs to the levels they were set to prior to a power

    outage.

    • Enables existing HomeWorks Illumination, HomeWorks

    Interactive, and HomeWorks QS installations with

    legacy panels to be upgraded to HomeWorks QSX.1,2,3

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-hq-mi-lx-homeworks
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportHomeworks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-09-18
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)10.75
  • Szélesség (hüvelyk)3.43
  • Mélység (hüvelyk)1.9
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls