Termékek közzététele
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote
Pico 4-Button Wireless Remote

    Pico 4-Button Wireless Remote

    The Pico wireless remote is a flexible and easy to use device that allows the user to control Lutron wireless load-control devices from anywhere in the space. This battery-operated control requires no external power or communication wiring.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Specifikáció
    • Finish
      White Gloss | Ivory Gloss | Gray Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Satin Matte Biscuit | Satin Matte Snow | Satin Matte Midnight
      Dimming / Dimmer Yes
      Type Light and/or Shade Motor Control
      Depth 0.3"
      Height 2.6"
      Width 1.3"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-pj2-4b-pico
    • TermékcsaládLighting Controls
    • TermékcsoportPico™ Series
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-26
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)2.6
    • Szélesség (hüvelyk)1.3
    • Mélység (hüvelyk)0.3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
    • IFC besorolásTárgy
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 névRemote-Controlled Dimming Stations
    • OmniClass szám23-35 37 17
    • OmniClass névDimmer Control Switches