Termékek közzététele
PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

The PowPak® Dimming Module with EcoSystem® is a radio frequency (RF) control that operates up to 32 EcoSystem® Ballasts / LED drivers based on input from Pico® controls and Radio Powr SavrTM sensors. Configurable for multiple zones in a single area, the Dimming Module with EcoSystem® is ideal for small areas such as classrooms, conference rooms, and private offices. Communication with RF input devices, such as Pico® controls and Radio Powr SavrTM sensors, is accomplished using Lutron® Clear Connect® RF Technology.

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-powpak-ecosystem
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportPowPak
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-22
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4
  • Szélesség (hüvelyk)2.8
  • Mélység (hüvelyk)1.25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC kód3912
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 36
  • CSI MasterFormat 2014 névModular Dimming Controls
  • OmniClass szám23-35 37 17
  • OmniClass névDimmer Control Switches