Termékek közzététele
PowPak® Relay Module with Softswitch®

PowPak® Relay Module with Softswitch®

The PowPak® Relay Module with Softswitch® is a radio-frequency (RF) device that uses Lutron® patented Softswitch® technology to control general-purpose loads based on input from Pico® controls and Radio Powr SavrTM occupancy and daylight sensors. An optional, low-voltage dry contact closure output is available to communicate occupancy status to 3rd-party systems such as HVAC controllers (RMJ-, URMJ-, RMQ-, RMM-, RMP- models only). Communication with RF input devices, such as Pico® controls and Radio Powr SavrTM sensors, is accomplished using Lutron® Clear Connect® RF Technology

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 5 amps to 16 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-powpak-softswitch
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportPowPak
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-22
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4
  • Szélesség (hüvelyk)2.8
  • Mélység (hüvelyk)1.25
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • UNSPSC névElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC kód3912
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting Control Devices
  • OmniClass szám23-35 37 17
  • OmniClass névDimmer Control Switches

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok