Termékek közzététele
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch
International seeTouch

    International seeTouch

    The new International seeTouch keypad from Lutron provides elegant, intuitive control of lights and shades.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Specifikáció
    • Width 3"
      Height 3"
      Depth 1.4"
      Finish
      Matte Mica | Matte Argentum | Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Ambient Operating Temperature 0 °C to 40 °C
      Humidity 0-90%

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-seetouch-international
    • TermékcsaládLighting Controls
    • TermékcsoportseeTouch®
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-26
    • Verziószám2
    • Magasság (hüvelyk)3
    • Szélesség (hüvelyk)3
    • Mélység (hüvelyk)1.4
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
    • IFC besorolásTárgy
    • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 névModular Dimming Controls
    • OmniClass szám23-35 37 17
    • OmniClass névDimmer Control Switches

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada