Termékek közzététele
Side Channels
Side Channels
Side Channels
Side Channels

    Side Channels

    Sivoia QS is the next generation of shading technology from Lutron, and the ideal solution for total light control. Sivoia QS can control the entire Lutron family of automated window treatments, including roller shades, traditional drapery tracks, the Kirbé vertical drapery system, tensioned shades, Roman shades and horizontal sheer blinds. Its simplified wiring and common communication language allow for easy integration with Lutron lighting controls, including GRAFIK Eye QS and Quantum systems.

    Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

    Specifikáció
    • Mount Type Surface
      Width 1.0"
      Height 1.5" | 2.5" | 3.5"
      Primary Material Extruded Aluminum
      Length Up to 150"
      Color White | Bronze | Silver | Black | Custom

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólutron-sidechannels
    • TermékcsaládShades
    • TermékcsoportSivoia® QS
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Vakok
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 24 13
    • CSI MasterFormat 2014 névRoller Window Shades
    • OmniClass szám23-17 21 13 17 13
    • OmniClass névRoller Shades

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok