Termékek közzététele
Wallbox Power Module

Wallbox Power Module

The Wallbox Power Module controls up to six zones of light and will operate the following sources with a continuous Square Law dimming curve or on a full conduction non-dim basis: • Incandescent • LED1, 2 • Tungsten Halogen • Electronic Low-Voltage (ELV)3 • Magnetic Low-Voltage (MLV) Transformer • Metal Halide/High Pressure Sodium Switched • Neon/Cold Cathode • Lutron Tu-Wire Electronic Fluorescent Dimming Ballasts • Approved LED and CFL lamps / fixtures • Up to 64 DALI compliant output devices

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • Width 9.4375"
    Height 4.6875"
    Depth 2.0"
    Voltage 120 V to 240 V
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Power Consumption 7 watt

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-wallbox-pm
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportHomeWorks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-26
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4.69
  • Szélesség (hüvelyk)9.44
  • Mélység (hüvelyk)2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Áramátalakítók
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névElectrical or power regulators
  • UNSPSC kód39121009
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 09 23
  • CSI MasterFormat 2014 névLighting Control Devices
  • OmniClass szám23-35 00 00
  • OmniClass névElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
Kanada