Termékek közzététele
QS Wire Landing Board

QS Wire Landing Board

The wire landing board is a wiring aid consisting of a printed circuit board with one set of five terminal blocks. Each terminal block can accept up to two 18 AWG (1.0 mm2) wires and is connected pin-to-pin, to simplify wiring. The wire landing board can be installed in a low-voltage enclosure or at the bottom of a feed-through panel.

Lépjen kapcsolatba a Lutron Electronics céggel

Specifikáció
  • Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 0.5"
    Height 4.036"
    Voltage 24 V
    Width 1.45"
    Type QS System Landing Board
    Environment Indoor

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítólutron-wire-landingboard
  • TermékcsaládLighting Controls
  • TermékcsoportQuantum Total Light Management™
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-11-22
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4
  • Szélesség (hüvelyk)1.45
  • Mélység (hüvelyk)0.5
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaElektromos - Controls
  • CSI MasterFormat 2014 kód26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 névElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass szám23-35 25 23
  • OmniClass névElectrical Control Panels

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok