Termékek közzététele
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
KAN P floor lamp
    Luxcambra

    KAN P floor lamp

    Inspired by puzzles and assembly kits, the Kan collection aims at creating light effects between its metal and textile shades with different textures and nuances. This design allows plenty of combinations as each textile shade is interchangeable. This product design illustrates our commitment to sustainable local production, where all the parts are reusable and adjustable for different collections, as well as produced with eco-friendly materials such as natural wicker shades (manually assembled in Girona). Its main adjustable function, with the various screen finishes, allows you to create different environments by playing with light effects and directing it easily, either in common open spaces or as a reading-side lamp
    Specifikáció
    • Kan p1: height 115 cm, Kan p2 135 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókan-floor-lamp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)135
    • Szélesség (mm)26
    • Mélység (mm)26
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Padlóra szerelhető