Termékek közzététele
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
KAN C hanging lamp
    Luxcambra

    KAN C hanging lamp

    Inspired by puzzles and assembly kits, the Kan collection aims at creating light effects between its different components. The shades light up simultaneously and soften the light source to create a warm and cosy atmosphere. The balance between metal and textile reveals a play of textures and colour nuances. Each textile shade is interchangeable allowing plenty of combinations.
    Specifikáció
    • Kan c XS: shade diameter 8 cm, Kan c S: shade diameter 19 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókan-hanging-lamp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)19
    • Mélység (mm)19
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia