Termékek közzététele
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
SUTTON C hanging lamp
    Luxcambra

    SUTTON C hanging lamp

    The aluminum shade with a basic cone-shaped design is the main figure of the Sutton collection. With three different diameters: 220, 350 and 500 mm, the three shades have the same upper support which stabilizes the lamp horizontally. The entire collection is manufactured in different epoxy lacquered finishes and its light source is an LED bulb. Its light metal shade is elegantly suspended to add personality to any type of environment.
    Specifikáció
    • Sutton c small: diameter 22 cm, Sutton c medium: diameter 35 cm, Sutton c large: diameter 50 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósutton-hanging-lamp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok